Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wykończenie powierzchni i powłoki

Wykończenie powierzchni i powłoki  - ilustracja
Powierzchnie styku elementów tocznych łożyska są bardzo ważne dla osiągów i trwałości produktu. Tarcie, jakie ma miejsce w łożyskach zależy przede wszystkim od jakości powierzchni. Dlatego w zastosowaniach wyścigowych przywiązuje się szczególną uwagę do jakości produkcji powierzchni styku. W niektórych warunkach stosowane są specjalne powłoki w celu ulepszenia osiągów łożyska.

Standardowy proces wykańczania łożyska zawiera czynności szlifowania i wykańczania, jak np. honowanie i polerowanie. W ten sposób uzyskuje się wyrównaną anizotropową strukturę powierzchni. Aby ulepszyć takie powierzchnie izotropowe firma SKF opatentowała proces "lubrication pockets". Pozwala on uzyskiwać doskonale wykończone powierzchnie o niesłychanie niskich wartościach chropowatości. Powierzchnie izotropowe mogą zapewniać korzyści pod względem tarcia i odporności na zużywanie się w warunkach słabego smarowania.

Kolejnym aspektem optymalizowania powierzchni jest stosowanie powłok, które można nakładać na elementy toczne i bieżnie łożyska w celu zmniejszenia zużywania się elementów i zmniejszenia tarcia. Do tego celu SKF używa powłoki podobne do DLC, jak np. NoWear.

Do zabezpieczania koszyków metalowych wykonanych ze stali, aluminium lub tytanu, dostępna jest szeroka gama metod powlekania, jak np. pokrywanie srebrem, DLC i anodowanie.
SKF logo