Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zastosowania w pojazdach szynowych

Innowacyjne rozwiązania dla niezawodnej pracy

shutterstock_3299879
Czerpiąc z szeregu dziesięcioleci doświadczenia SKF w dziedzinach łożyskowania, uszczelnienia, smarowania, monitorowania stanu i innych, pomagamy operatorom transportu szynowego i producentom sprzętu oryginalnego na całym świecie osiągać w związku z rozmaitymi zastosowaniami kolejowymi najwyższe poziomy wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności oraz cele w zakresie ochrony środowiska. 
Rozwiązania kolejowe SKF wychodzą naprzeciw wszelkim wyzwaniom kolejnictwa – bez względu na to, czy potrzebny jest zespół łożyskowy z czujnikiem zdolny wykrywać zaczątki uszkodzeń, czy też system smarowania obrzeży kół pozwalający na obniżenie ponoszonych kosztów utrzymania ruchu oraz poziomów emisji hałasu przy jednoczesnym podniesieniu dyspozycyjności floty.

Rozwiązania

SKF logo