Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Rozwiązania dla kolei dużych prędkości

Już w pierwszych latach istnienia kolei dużych prędkości, firma SKF tworzyła rozwiązania zaspokajające wysokie oczekiwania konstruktorów i operatorów pociągów szybkobieżnych dotyczące rozwoju, projektu i prób łożysk zestawów kołowych. Rozwiązania SKF są zoptymalizowane pod kątem wszelkich potrzeb kolei dużych prędkości: od podwyższonych poziomów bezpieczeństwa i niezawodności w każdych warunkach pogodowych po bezobsługowe przebiegi dochodzące do półtora miliona kilometrów.
W większości przypadków znajdują tu zastosowanie zespoły łożysk stożkowych lub walcowych marki SKF. Dla umożliwienia bezproblemowej pracy z dużymi prędkościami stosuje się uszczelnienia labiryntowe.
Ponadto SKF oferuje jedyne w swoim rodzaju komplety, na które składają się maźnice, czujniki AXLETRONIC, systemy monitorowania stanu wózka zwrotnego i smarowania obrzeży kół oraz wsparcie na polu inżynierii usług, obejmujące opcje regeneracji.

Rozwiązania

SKF logo