Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Silnik

Dzisiejsze silniki benzynowe i wysokoprężne są wysoce złożonymi, sterowanymi komputerowo urządzeniami, wobec których formułuje się rosnące oczekiwania w zakresie obniżania poziomów emisji zanieczyszczeń. SKF, jako dostawca rozwiązań systemowych, oferuje zintegrowane, indywidualizowane i niekosztowne rozwiązania, które pomogą Ci zachować konkurencyjność i przygotują Cię na przyszłe zmiany w przepisach ochrony środowiska.

Konkurencyjność oznacza znajdowanie sposobów na zmniejszenie tarcia. SKF oferuje moduły łączące w sobie łożyska, uszczelnienia, środki smarne i mechatronikę. Na tle konkurencji, są one znacznie bliższe oczekiwaniom dotyczącym kosztów i funkcjonalności. Ponadto, optymalizacja większego modułu jest efektywniejsza niż zoptymalizowanie samego łożyska.

Rozwiązania

SKF logo