Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Wał napędowy

W każdym samochodzie ciężarowym znajduje się standardowy zespół między skrzynią biegów a mostem napędowym – to wał napędowy.

Łożyska SKF do przegubów uniwersalnych spełniają szczególne wymogi związane z dużymi obciążeniami i trudnymi warunkami utrzymującymi się na długich dystansach i towarzyszącymi jeździe w terenie.

Zoptymalizowana pod kątem funkcjonalności konstrukcja i najwyższa jakość wykonania łożysk SKF do przegubów uniwersalnych przynosi korzyści wszystkim stronom.
Obsługujące takie pojazdy przedsiębiorstwo korzysta na:
  • obniżeniu kosztów;
  • zwiększeniu trwałości eksploatacyjnej do miliona kilometrów lub jeszcze dłuższego przebiegu.

Producent wału napędowego zyskuje decydującą przewagę konkurencyjną:
  • realizuje produkcję mniej kosztownie, jako że zespół przegubu uniwersalnego można zaprojektować i wykonać bez potrzebnych otworów do smarowania, kanałów i smarowniczek;
  • może wydłużyć okres udzielanej nabywcom gwarancji, dzięki niezawodności i trwałości eksploatacyjnej.

Łożyska do przegubów uniwersalnych są dostępne w rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 38 do 68 mm.

SKF logo