Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska SKF do przegubów uniwersalnych

Łożyska SKF do przegubów uniwersalnych
Stanowiące idealne połączenie łożyska, uszczelnienia i smaru, łożyska SKF do przegubów uniwersalnych zapewniają zwiększoną niezawodność i mniejsze oddziaływanie na środowisko głównym producentom samochodów ciężarowych i przyczep.

Łożyska do przegubów uniwersalnych samochodów dostawczych oferują dwie podstawowe zalety: Bezobsługowa konstrukcja jest tańsza i bardzo przyjazna dla środowiska. Jeśli chodzi o koszty, bezobsługowość oznacza, że około 60 przeglądów serwisowych można zaoszczędzić w całym okresie eksploatacyjnym miliona kilometrów. Co więcej, nie ma potrzeby smarowania łożysk, a następnie sprzątania warsztatów. Dotyczy to również przerw na smarowanie wałów napędowych.
SKF logo