Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów
Utrzymuje się silna tendencja do ciągłego rozwijania konstrukcji skrzyń biegów i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. SKF zaangażował się w te działania rozwojowe i będzie kontynuować dostarczanie innowacyjnych rozwiązań. Możemy pomóc:
  • Zmniejszyć tarcie
    Udane konstrukcje i właściwe funkcjonowanie skrzyń biegów dostarczanych w przyszłości klientom wymagają zastosowania energooszczędnych produktów i rozwiązań. Oznacza to wybór dostawcy równie zaangażowanego, między innymi, w zmniejszanie tarcia. Mniejsze tarcie oznacza niższe temperatury robocze, wolniejsze starzenie się środka smarnego, a więc możliwość pracy przy wyższych prędkościach i momentach obrotowych. Poprzez połączenie naszej wiedzy technicznej w zakresie łożyskowania i uszczelnień możemy pomóc projektować konstrukcje charakteryzujące się zmniejszonym tarciem, małymi rozmiarami, wysoką szybkością obrotową oraz możemy asystować przy wyborze materiałów i środków smarnych.
  • Obniżyć łączne koszty
    Jak w większości branż, redukcja kosztów ma kluczowe znaczenie. Dla nabywcy, liczy się koszt pozyskania, jednak jeszcze ważniejszy jest koszt operacyjny na kilometr. SKF dostarcza produkty zapewniające szybki zysk dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacyjnemu oraz rzadszej i szybszej konserwacji. Nasza wiedza techniczna pozwala nam redukować wymiary i masę łożysk. Oznacza to niższe koszty i wyższą moc/ moment obrotowy przenoszone przez skrzynie biegów przy zachowaniu takich samych rozmiarów.
SKF logo