Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System SKF monitorowania ciśnienia w oponach

Wykryj problemy z oponami, zanim te pociągną za sobą koszty

Za sprawą oferowanego przez SKF systemu monitorowania ciśnienia w oponach kierowcy mogą precyzyjnie i nieprzerwanie kontrolować ciśnienie w oponach, przyczyniając się tym samym do poprawy bezpieczeństwa i sprawności samochodu. Dane dotyczące ciśnienia w oponach są przesyłane bezprzewodowo przez zewnętrzne moduły kół do wewnętrznej sieci komunikacyjnej pojazdu i są wyświetlane na desce rozdzielczej samochodu. System w czasie rzeczywistym pokazuje kierowcy poziomy ciśnienia, co pozwala eliminować zagrożenia wypadkiem i przeciwdziałać nieplanowanym przestojom pojazdu, a jednocześnie ograniczać zużycie paliwa i koszty eksploatacji.

Sprawdzony system

Oferowany przez SKF system monitorowania ciśnienia w oponach jest rezultatem dziesięcioleci ścisłej współpracy przedsiębiorstwa z wiodącymi producentami pojazdów i łączy w sobie sprawdzone na drogach rozwiązania sprzętowe i programowe. Zewnętrzne moduły kół przesyłają dane dotyczące temperatury i ciśnienia w oponach do elektronicznych jednostek sterujących, które wykorzystują specjalny algorytm do obliczania panujących w oponach wartości ciśnienia. Solidne okablowanie i podzespoły elektryczne wzmacniają siłę sygnału oraz nieprzerwaną i precyzyjną transmisję danych.

System SKF monitorowania ciśnienia w oponach


Zalety produktu:

  • łatwość instalacji i modernizacji za sprawą montażu na zewnątrz
  • wytrzymałe połączenie pomiędzy czujnikiem zaworu i anteną przeciwdziałające ubytkom powietrza mogącym występować na łączeniu
  • precyzyjna transmisja danych dzięki dużej sile sygnału o częstotliwości 2,4 GHz
  • generowanie rzetelnych danych za pomocą algorytmu obliczeniowego SKF wykorzystującego informacje dotyczące ciśnienia i temperatury

Korzyści dla klientów:

  • ograniczenie niebezpieczeństwa rozerwania opony i nieplanowanego przestoju
  • wydłużenie okresu eksploatacji opon i obniżenie łącznych kosztów eksploatacji
  • poprawa bezpieczeństwa i oszczędność paliwa
  • ograniczenie emisji CO2
SKF logo