Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Przednie koło

W jednośladach, przednie koło często ma obręcz ze stopu aluminium. Pozwala to zmniejszyć liczbę podzespołów koła i uzyskać zwartą konstrukcję. Piasta jest zintegrowana z obręczą koła. Jednak wymiary łożysk i wymiary graniczne pozostają bez zmian. Konstrukcja stała się bardziej zwarta. W kole montuje się czujniki systemu ABS i czujniki łożysk koła, dostępne są też bębnowe i tarczowe układy hamulcowe. Zastosowane łożyska to dwa łożyska kulkowe zwykłe z jedno- i dwustronnymi uszczelnieniami.

Rozwiązania

SKF logo