Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe SKF Explorer o niskim współczynniku tarcia

Zmniejszenie tarcia o 30% przy zachowaniu wysokiej skuteczności uszczelnienia

Łożyska kulkowe zwykłe SKF Explorer o niskim współczynniku tarcia, zmniejszają straty powodowane w łożysku przez tarcie o co najmniej 30%, w porównaniu ze standardowymi łożyskami SKF. Zaprojektowane, do smarowanych smarem plastycznym układów, o niewielkich lub normalnych obciążeniach, łożyska kulkowe zwykłe SKF Explorer o niskim współczynniku tarcia osiągają ponadto zwiększoną trwałość eksploatacyjną oraz przyczyniają się, zmniejszając straty mocy w łożyskach, do polepszenia sprawności układów.

Cechy:


• nowe tworzywo NBR o niskim współczynniku ściśliwości
• zoptymalizowana geometria wewnętrzna
• wysokoobrotowy koszyk polimerowy
• uszczelnienie o niskim współczynniku tarcia odpowiednie do pracy w trudnych warunkach otoczenia
• trwały smar odpowiedni do zastosowań wysokoobrotowych
• zoptymalizowane wypełnienie smarem

Wartość dla klienta:


• zmniejszenie tarcia o 30% w porównaniu ze standardowymi łożyskami SKF
• wysoka skuteczność uszczelnienia
• możliwość pracy przy dużych prędkościach
• obniżona temperatura pracy
• wydłużony okres eksploatacji
• możliwość dostosowania rozwiązania do szczególnego luzu wewnętrznego
• zwiększona sprawność
• pełen asortyment rozmiarów – aż do średnicy zewnętrznej 52 mm
• odpowiednie do pracy w trudnych warunkach otoczenia

Typowe warunki eksploatacji:


Zoptymalizowane dla zastosowań pod niewielkimi i umiarkowanymi obciążeniami. Najbardziej znacząca redukcja momentu tarcia i dłuższa żywotność w następujących warunkach:
• współczynniki obciążenia C/P od 8 wzwyż
• prędkości od 1 000 obr/min wzwyż
• temperatury pracy od +40 do +100°C

SKF logo