Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Piasta koła

Firma SKF opracowała szeroką gamę łożysk kół i uszczelnień łożysk kół do wszystkich typów pojazdów dwukołowych, takich jak motorowery, skutery, lekkie i ciężkie motocykle, motocykle terenowe i wyścigowe w celu spełnienia wymagań współczesnego rynku pojazdów dwu- i trójkołowych w zakresie wydajności, takich jak:

  • Niskie tarcie
  • Sztywne prowadzenie elementów wirujących
  • Długi okres eksploatacyjny
  • Hamowanie bez wibracji
  • Bezawaryjność łożysk w trudnych warunkach eksploatacyjnych, takich jak: mokre i suche środowisko pracy z obecnością zanieczyszczeń, duża prędkość obrotowa i wysoka temperatura, niedostateczna konserwacja, duże obciążenia osiowe i promieniowe, niewielkie rozmiary i niska masa

Rozwiązania SKF do piast kół zapewniają:

  • Długi okres eksploatacyjny piast kół
  • Precyzyjne prowadzenie kół dające lepszą przyczepność i mniejsze wibracje hamulców
  • Niższe zużycie energii w całym zakresie temperatur roboczych
  • Odporność na zanieczyszczenia na drodze
  • Łatwy demontaż kół

SKF logo