Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wydarzenia branżowe

Wydarzenie

Jako pionier w dziedzinie technologii dla energetyki wiatrowej, firma SKF regularnie bywa gospodarzem lub gościem najważniejszych wydarzeń skierowanych do przedsiębiorstw z tej branży. Dzieląc się z szerzej pojmowanym przemysłem swą znajomością turbin wiatrowych oraz przeznaczonymi do nich rozwiązaniami, SKF pomaga producentom sprzętu oryginalnego i operatorom farm wiatrowych w znajdowaniu coraz bardziej opłacalnych sposobów na wytwarzanie energii elektrycznej z siły wiatru. 

12. edycja dorocznej konferencji SKF poświęconej zarządzaniu farmami wiatrowymi odbyła się w dniach od 9 do 10 maja 2017 roku w Wiedniu (Austria). 


Aby uzyskać więcej informacji na temat tych wydarzeń, skorzystaj z poniższych łączy.

Impressions from previous conferences

Dotychczasowe konferencje poświęcone kwestiom zarządzania farmami wiatrowymi

SKF logo