Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Centrum Testowe im. Svena Wingquista

Testuj łożyska wielkogabarytowe w ich faktycznych warunkach eksploatacji

Najrzetelniejszy wgląd w sposoby, jakimi udoskonalać można oprogramowanie do symulacji, a tym bardziej w produkcję łożysk wielkogabarytowych z punktu widzenia bezpieczeństwa, kosztów i parametrów pracy, dają próby nie symulowane, lecz rzeczywiste. Nowe centrum testowe SKF to jedyny na świecie obiekt pozwalający na testowanie tego rodzaju łożysk w warunkach najwierniej odzwierciedlających faktyczne obciążenia dynamiczne. W kontekście kosztownych podzespołów o krytycznym znaczeniu, takich jak łożyska główne turbin wiatrowych, posiedliśmy za jego sprawą zdolność projektowania optymalnie spisujących się i możliwie jak najbardziej ekonomicznych łożysk na szczególne potrzeby zastosowań klientów.

Unikalne platformy do prób łożysk wielkogabarytowych dostarczają miarodajnych wyników

Centrum Testowe im. Svena Wingquista mieści dwie gigantyczne platformy do prób. Wykorzystują one rzetelne metody badania w służbie zastrzeżonych ulepszeń w konstrukcji łożysk wielkogabarytowych.

Platforma do prób wału głównego

Logo centrum testowego SKF – SKF Blue
Platformę do prób wału głównego zaprojektowano przede wszystkim do rozwoju pojedynczych łożysk głównych oraz kompletnych łożyskowań wału głównego turbin wiatrowych. Jest to pierwsza na świecie platforma do prób łącząca obciążanie dynamiczne łożysk wielkogabarytowych z instalacją hydrauliczną odtwarzającą ekstremalne warunki pracy największych dzisiejszych i przyszłych turbin.
  • Dynamiczne oddziaływanie dużego obciążenia, w szczególności momentów gnących
  • obciążenie promieniowe: 8 MN
  • obciążenie osiowe: 8 MN
  • moment gnący: do 40 MNm (wartość typowa)
  • prędkość obrotowa: 30 obr/min
  • wielkość łożyska: do 6 m

Platforma do rozwojowych prób dynamicznych

Logo centrum testowego SKF – SKF Blue
Ta platforma jest przeznaczona do wysokoobrotowego badania dynamicznego łożysk wielkogabarytowych w najbardziej wymagających warunkach, jakie napotyka się w przekładniach turbin wiatrowych oraz w innych gałęziach przemysłu.
  • Wysokie obroty i dynamiczne oddziaływanie obciążenia na łożyska wielkogabarytowe
  • obciążenie promieniowe: 7 MN 
  • obciążenie osiowe: 3 MN
  • moment gnący: 10 MNm
  • prędkość obrotowa: 250 obr/min
  • wielkość łożyska: do 2,5 m

Ośrodek na rzecz zrównoważonego rozwoju

Centrum Testowe im. Svena Wingquista zostało skonstruowane w myśl najbardziej zaawansowanych standardów ochrony środowiska, jakie można sobie wyobrazić. Skrócenie czasu trwania prób dzięki unikalnym możliwościom platform testowych stwarza ogromny potencjał oszczędności energetycznych. Inny wkład w przyjazność dla środowiska wynika z faktu, iż ciepło odpadowe jest odzyskiwane i kierowane do instalacji grzewczej pobliskiej fabryki SKF. Owe oszczędne cechy obu platform do prób zyskały poparcie niemieckiego federalnego ministerstwa środowiska, ochrony przyrody, budownictwa i bezpieczeństwa reaktorów oraz bawarskiego ministerstwa gospodarki, mediów, energetyki i technologii.
SKF logo