Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia poliuretanowe HRS

Wysoko skuteczne uszczelnienia promieniowe wału do turbin wiatrowych

Uszczelnienie HRS1

Uszczelnienia HRS od SKF zostały stworzone specjalnie pod kątem trudnych warunków, z jakimi mierzą się wały główne turbin wiatrowych (ilustr. 1). Oferują zatrzymywanie środka smarnego i przeciwdziałanie wnikaniu zanieczyszczeń, dla ograniczenia niebezpieczeństwa awarii łożysk związanych ze smarowaniem i zanieczyszczeniem oraz ich konsekwencji, takich jak przestoje w produkcji czy koszty napraw. Uszczelnienia HRS wykonuje się z tworzywa G-ECOPUR – poliuretanowego elastomeru o znakomitej odporności na ścieranie i wytrzymałości na rozdarcie (ilustr. 2).


Te uszczelnienia promieniowe wału o wysokich parametrach użytkowych przyczyniają się do znacznego zwiększenia trwałości eksploatacyjnej i pomagają operatorom farm wiatrowych obniżać ponoszone koszty utrzymania ruchu przy jednoczesnym podnoszeniu niezawodności turbin wiatrowych.


Cechy i zalety uszczelnień HRS (ilustr. 3):

  • trwałość eksploatacyjna zwiększona dzięki zastosowaniu materiału wysoce odpornego na ścieranie
  • prosty montaż na wieży
  • mniej awarii łożysk powodowanych zanieczyszczeniem
  • odporność tworzywa G-ECOPUR na hydrolizę, promieniowanie nadfioletowe i ozon
  • poprawa niezawodności turbin wiatrowych
  • uproszczona modernizacja na samej wieży
  • indywidualizowanie wielkości uszczelnienia w elastycznym procesie produkcyjnym
SKF logo