Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska baryłkowe SKF do wału głównego turbiny wiatrowej

Zaprojektowane pod kątem potrzeb wałów głównych

Łożyska baryłkowe SKF do turbin wiatrowych
Łożyska baryłkowe SKF – model CAD turbiny wiatrowej

Swoje pierwsze łożysko baryłkowe firma SKF stworzyła specjalnie z myślą o wałach głównych turbin wiatrowych. Wyeliminowano wówczas cechy zbędne, takie jak zdolność do pracy z prędkościami dochodzącymi do 600 obr/min, i zarazem udoskonalono te najpotrzebniejsze. Umożliwiło to łożysku SKF Explorer na ciężkie warunki pracy znaczne polepszenie niezawodności turbin przy zwiększeniu trwałości eksploatacyjnej łożyska, co z kolei przełożyło się na obniżenie uśrednionego kosztu wytworzenia energii elektrycznej (LCOE).

Sprawdzone na całym świecie
Obecnie łożyska baryłkowe SKF ciężko pracują w ponad 100 000 turbin wiatrowych. Stanowią sprawdzone rozwiązanie na rzecz poprawy niezawodności – a nasze nowe łożyska baryłkowe do wału głównego turbiny wiatrowej sprawdzają się w jeszcze trudniejszych okolicznościach.

Na rzecz zrównoważonego rozwoju

Obniżając LCOE, nowe łożyska baryłkowe SKF do wału głównego turbiny wiatrowej pomagają energetyce odnawialnej zrównać się pod względem wydajności z tradycyjnymi źródłami prądu – tak więc wspierają ogólnoświatowe dążenia do korzystania z czystej, zrównoważonej energii.

Cechy:

  • zmodyfikowana geometria wewnętrzna z dogładzonymi powierzchniami funkcyjnymi
  • zoptymalizowany nacisk na obszarach styku
  • pierścień prowadzący ani kołnierz pośredni niepotrzebny
  • solidny żeliwny koszyk
  • wewnętrzny rowek oddzielający bieżnię i pełniący funkcję zbiornika smaru plastycznego
  • znaczne zmniejszenie masy
  • wymiary główne zgodne ze standardem ISO
  • parametry pracy klasy SKF Explorer

Zalety i korzyści:

  • polepszone parametry pracy w typowych warunkach energetyki wiatrowej
  • podwyższona wytrzymałość i niezawodność
  • zwiększona trwałość łożyska
  • dopasowanie do istniejących łożyskowań
  • budowa zoptymalizowana pod kątem smarowania smarem plastycznym
  • gwarancja osiągów najlepszych w swojej klasie
SKF logo