Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Chain Drive Design Calculations

Informacje o dokumencie
Format: Aplikacja do pobrania
Platforma produktowa: Produkty do przenoszenia napędu
Łańcuchy

Narzędzie SKF Chain Drive Design Calculations pozwala inżynierom nadzoru i pracownikom technicznego personelu sprzedażowego sprawdzać jakość istniejących konstrukcji napędów łańcuchowych z poziomu komputera. Ponadto aplikacja ta umożliwia użytkownikom proponowanie wielu alternatywnych rozwiązań.


Instrukcja instalacji:

Korzystanie z oprogramowania na lokalnym komputerze wymaga jego zainstalowania. Wymagana jest platforma Microsoft .NET Framework w wersji 4.0 lub wyższej.

Jeżeli jeszcze jej nie zainstalowano, odwiedź stronę internetową download.microsoft.com, aby pobrać .NET Framework.

Jeżeli platforma NET Framework w wersji 4.0 lub wyższej jest dostępna, zastosuj się do poniższych instrukcji.

1) Pobierz archiwum ZIP i wypakuj je.
2) Owórz plik o nazwie „SKFPTChainCalc.exe”, aby przystąpić do instalacji.
3) Postępuj zgodnie z instrukcjami udzielanymi przez kreatora instalacji.

Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo