Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

SKF SimPro Spindle

Oceniaj parametry pracy i opcje łożyskowania obrabiarek – dopóki projekt można jeszcze poprawić

simpro_spindle_zrzut_ekranu
Oprogramowanie do symulacji łożyskowania SKF SimPro Spindle, precyzyjne a jednocześnie łatwe w obsłudze, umożliwia szybki dobór odpowiedniego łożyskowania i oszacowanie jego osiągów we wrzecionie. SKF SimPro Spindle, zawierając w sobie właściwą SKF wiedzę i dane dotyczące łożysk superprecyzyjnych, pozwala na porównywanie różnych wariantów konstrukcyjnych i przyczynia się do skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek.
Najważniejsze cechy
  • Kompleksowy dobór łożysk, z opcjami dopasowania i napięcia wstępnego: łożyska dopasowane w zespół lub uniwersalne, napięcie wstępne, mocowanie i umiejscowienie.
  • Kompleksowe modelowanie elementów łożyskowań: łożysk, wału, wirnika, kół zębatych, środka smarnego, elementów dystansowych, sprężyn.
  • Dobór łożysk według katalogu łożysk superprecyzyjnych SKF, z zastosowaniem precyzyjnych i aktualizowanych danych dotyczących geometrii.
  • Rozmaite opcje analizy i danych wyjściowych, takie jak obciążenie łożyska, naprężenie na styku, trwałość nominalna (znamionowa), wykres Campbella, ugięcie wału, kinematyka łożyska, itp.
  • Unormowane modele trwałości nominalnej łożyska, w tym ISO/TS 16281:2008.
  • Graficzny interfejs obsługiwany intuicyjnie, krok po kroku według wskazówek, z ostrzeżeniami oraz dwu- i trójwymiarową wizualizacją.
  • Globalne wsparcie.
Najważniejsze korzyści
Intuicyjna i drobiazgowa ocena parametrów pracy łożyskowania SKF:
  • przyjazne dla użytkownika i precyzyjne modelowanie łożyskowań;
  • uwzględnianie stosownych warunków eksploatacji oraz potrzeb konstruowanych układów;
  • precyzyjne i szczegółowe dane dotyczące parametrów pracy oraz geometrii łożysk SKF;
  • modele nominalnej trwałości eksploatacyjnej łożysk zgodne z normami ISO;
  • za jednym kliknięciem wygenerowany zostaje szczegółowy raport o weryfikacji projektu.
Wydajność i elastyczność cyklów projektowania maszyn:
  • ułatwione współdziałanie z ekspertami SKF do spraw budowy maszyn (wykorzystanie z obu stron tego samego oprogramowania upraszcza wymianę danych);
  • zwiększona elastyczność i autonomia;
  • przed ustaleniem ostatecznej wersji projektu można wykonać więcej iteracji konstrukcji w krótszym czasie.

REJESTRACJA

Przypominamy, że SKF SimPro Spindle jest narzędziem przeznaczonym dla naszych klientów i partnerów, udostępnianym za opłatą roczną. Ostateczna decyzja w sprawie dopuszczenia do korzystania następuje po zakończeniu procesu rejestracji, w którego ramach oceniamy otrzymywane zgłoszenia. 
Wypełnij poniższy formularz, aby zapisać się na bezpłatną (90-dniową) wersję próbną SKF SimPro Spindle.

SKF logo