Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

SKF Vertical shaft alignment

Informacje o dokumencie
Język: Angielski
Format: Android , iPad , iPhone
Platforma produktowa: Narzędzia do obsługi łożysk
Aplikacja do ustawiania współosiowości za pomocą TKSA – Vertical shaft alignment

Narzędzia SKF do ustawiania współosiowości wałów działają intuicyjnie i szybko przy wsparciu sześciu aplikacji programowych stworzonych z myślą o rozmaitych zadaniach związanych z ustawianiem współosiowości. Aplikacje te – zaprojektowane tak, by ich obsługa nie wymagała uprzedniego przeszkolenia – są nieodpłatnie dostępne w wersjach odpowiednich do urządzeń z systemami operacyjnymi zarówno Android, jak i iOS. Do ich wspólnych cech należą funkcje automatycznego generowania, eksportowania i udostępniania wyczerpujących sprawozdań, zamieszczone w aplikacji filmy instruktażowe, zaprogramowane wzorcowe zakresy tolerancji, trójwymiarowa wizualizacja w czasie rzeczywistym, funkcja kompensowania zakłóceń oraz w pełni funkcjonalny tryb demonstracyjny.

SKF Vertical shaft alignment
Łatwe, intuicyjne ustawianie współosiowości pionowych wałów maszyn, ze wspomaganiem korekty podkładkami regulacyjnymi w różnych konfiguracjach śrub.

Odpowiednia do przyrządów do ustawiania współosiowości wałów SKF TKSA 51TKSA 71.

Dostępna w wersjach do systemów operacyjnych iOSAndroid.

Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo