Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF oferuje nową aplikację wspomagającą montaż łożysk

  • Artykuł

    2016 luty 09, 10:00 CEST

    Göteborg (Szwecja), 9 lutego 2016 roku: Firma SKF ogłosiła dziś wprowadzenie nowej aplikacji SKF Drive-up Method, przeznaczonej do stosowania tej sprawdzonej metody montażu łożysk. Stworzona z myślą o prostej obsłudze bezpośrednio przy pracy, jest dostępna w wersjach przystosowanych do smartfonów i tabletów z systemami operacyjnymi iOS i Android. Aplikację uzupełniającą cieszące się już uznaniem oprogramowanie komputerowe SKF Drive-up Method można pobrać z App Store firmy Apple i z Google Play.

    Aplikacja ta jest źródłem wyjątkowej korzyści oferowanej przez SKF: umożliwia użytkownikowi dokładną regulację łożysk baryłkowych i łożysk toroidalnych CARB montowanych na czopach stożkowych. Odpowiednie pasowanie uzyskuje się poprzez dokładny pomiar przesuwu osiowego łożyska względem ustalonej pozycji początkowej. Metoda ta wykorzystuje nakrętkę hydrauliczną wyposażoną w czujnik zegarowy oraz wysoce precyzyjny manometr cyfrowy montowany na pompie hydraulicznej.

    Wskazanie w smartfonie lub tablecie oznaczenia łożyska i sposobu jego montażu skutkuje wyświetleniem przez aplikację wartości wymaganych do przeprowadzenia montażu z optymalnym rezultatem. Aplikacja zawiera ponadto szczegółowe instrukcje robocze. Pozwala także na wygodne zapisywanie w plikach PDF zarówno instrukcji, jak i wymaganych wartości.

    Więcej informacji na temat aplikacji zawiera poświęcona jej strona internetowa:
    Aplikacja SKF Drive-up Method

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Sabine Hergenröder. Numer telefonu: +46 31-337 6418, +46 705-77 6418. Adres e-mail: sabine.hergenroder@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (1.3 MB)

SKF logo