Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Technologia SKF pozwala przeć naprzód pionierskiej wytwórni biowyrobów Grupy Metsä

2016 wrzesień 28, 14:00 CET

Dzięki zapewnionej przez SKF najnowocześniejszej technologii smarowania uruchamiany przez Grupę Metsä pierwszy na świecie nowej generacji zakład produkcji biowyrobów zachowa niezawodność i wydajność, utrzymując zrównoważony rozwój.

Göteborg (Szwecja), 28 września 2016 roku: Oferowane przez SKF wiodące w branży technologie smarowania i wsparcie w projektowaniu systemów przyczyniają się do utrzymywania optymalnych osiągów eksploatacyjnych w pierwszej na świecie wytwórni biowyrobów nowej generacji. Ten przełomowy obiekt, konstruowany w fińskim mieście Äänekoski przez należącą do Grupy Metsä spółkę Metsä Fibre, będzie wykorzystywał surowce w stu procentach, i to przy zasilaniu energią pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Nowy zakład jest największą pojedynczą inwestycją w historii krajowego leśnictwa, o przybliżonej wartości 1,2 miliarda euro, i wielkim krokiem naprzód w rozwoju zrównoważonych procesów produkcyjnych, jako że ilość wytwarzanej energii elektrycznej znacznie przewyższy zakładowe na nią zapotrzebowanie. Przewiduje się przetworzenie tam 6,5 miliona metrów sześciennych drewna w 1,3 miliona ton masy włóknistej, przy czym pozostałą biomasę i frakcje boczne wykorzysta się do celów wysokowartościowego biowytwórstwa – w tym do produkcji oleju talowego, terpentyny, bioelektryczności, pary technologicznej i paliw drzewnych oraz do ciepłownictwa.

SKF wybrano na dostawcę systemów smarowania – głównie dwuliniowych urządzeń smarowniczych do smaru plastycznego – na potrzeby około trzech tysięcy punktów smarowania w całym zakładzie. Dostarczymy także specjalne centrale smarownicze nowej generacji, umożliwiające mobilny dostęp dla zapewnienia maksymalnej wydajności i niezawodności od samego początku eksploatacji obiektu, zaplanowanego na trzeci kwartał 2017 roku.

Ossi Puromäki, dyrektor do spraw usług projektowych w Metsä Fibre: „Nowa wytwórnia biowyrobów to krok w kierunku świata uniezależnionego wreszcie od surowców kopalnych. Innowacyjne technologie i wsparcie ze strony zaufanych partnerów takich jak SKF pozwalają nam spełniać ambicje i zaspokajać rosnące światowe zapotrzebowanie na masę celulozową miękką sposobami w pełni zrównoważonymi.”

Erkki Kemppainen, kierownik sprzedaży do producentów sprzętu oryginalnego w jednostce organizacyjnej SKF odpowiedzialnej za rozwiązania z zakresu smarowania: „Wyszedłszy od relacji trwających już kilka dziesięcioleci, z dumą oglądamy nasze sprawdzone technologie smarowania przy pracy w tej nowoczesnej wytwórni biowyrobów, odmieniającej wizerunek sektora celulozowo-papierniczego i przemysłu drzewnego. Wczesne zaangażowanie w przedsięwzięcie umożliwiło nam dostarczenie wysoko sprawnego i przyjaznego dla użytkowników systemu, który zapewni w obiekcie nieustające wsparcie w produkowaniu wyrobów i wytwarzaniu energii.”

Aktiebolaget SKF
(publ)

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
dział relacji z mediami: Sabine Hergenröder. Numer telefonu stacjonarnego: +46 31-337 2897. Numer telefonu komórkowego: +46 706 67 28 97. Adres e-mail: sabine.hergenroder@skf.com

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2015 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 75 997 milionów SEK, a liczba pracowników wyniosła 46 635. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

SKF logo