Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Materiały wykorzystywane w produkcji wyrobów SKF

SKF wykorzystuje do produkcji swoich wyrobów wiele różnych rodzajów materiałów, takich, jak metale, kauczuk, rozpuszczalniki, olej hydrauliczny i smary. Nasze roczne zużycie materiałów jest regularnie ogłaszane w raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Kliknij poniższy link, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak pracujemy nad obniżeniem śladu ekologicznego opisującego zużycie przez nas materiałów.

Jak rozwiązujemy problem obniżenia zużycia materiałów?

  • Cel
    SKF corocznie zużywa około 500 000 ton metali i naszą ambicją jest ciągła redukcja naszego zapotrzebowania na surowce przez wdrażanie innowacyjnych procesów produkcyjnych i zwiększanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu.

  • Działania
  • Postępy

Czy wiecie, że...?

SKF logo