Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Każdemu wypadkowi przy pracy można zapobiec.

W każdym zakładzie produkcyjnym SKF najważniejsze są kwestie BHP. Nasi ludzie są naszym najcenniejszym zasobem, dlatego zapewnianie im bezpieczeństwa i higieny pracy jest sprawą najwyższej wagi. Każdemu pracownikowi przysługuje przede wszystkim prawo do pracy w bezpiecznym i motywującym otoczeniu. Dlatego też jako pracodawca odpowiadamy za ochronę naszych pracowników przed związanymi z wykonywaną pracą zagrożeniami.

Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat sposobów, jakimi konsekwentnie pracujemy nad stwarzaniem bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Jak rozwiązujemy problemy bezpieczeństwa i higieny pracy?

  • Cel
    Zero wypadków

    Eliminowanie wypadków przy pracy w SKF wspierają działania nakierowujące i utrwalające następujące dwa komunikaty -
    • wypadkom można zapobiegać – nie są one nieuniknione;
    • nasz ambitny cel jest w pełni osiągalny.
  • Podejście
  • Działania
  • Postępy

Czy wiecie, że...?

Zgodnie z danymi Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP):
  • Około dwóch milionów ludzi umiera co roku w wyniku wypadków lub chorób związanych z pracą;
  • Szacuje się, że około 160 milionów osób cierpi z powodu chorób zawodowych;
  • Szacuje się, że rocznie zdarza się 270 milionów wypadków związanych z pracą;
  • 4% światowego rocznego produktu brutto zostaje utraconych w wyniku chorób zawodowych i wypadków przy pracy.
SKF logo