ŁĄCZNOŚĆ POSIADA MOC

Jak nigdy wcześniej używamy naszych telefonów komórkowych i tabletów do uzyskiwania dostępu do sieci i innych usług. Udział urządzeń przenośnych w ruchu w sieci wynosił tylko 5% w 2011 roku, a rok później wzrósł do 10%. Prognozy wskazują, że do 2014 roku ponad 50% globalnego ruchu w sieci będzie odbywało się za pomocą urządzeń przenośnych.
SKF łączy wiedzę pomiędzy pracownikami, studentami i klientami za pomocą swoich rozwiązań mobilnych tworzonych na telefony komórkowe i tablety. SKF Connectivity Room jest zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie strategii rozwoju rozwiązań mobilnych.

“App Factory jest prawie jak fabryka, ale w odróżnieniu od prawdziwej fabryki używamy tutaj wiedzy naszych deweloperów, liderów projektu i strategów, aby dostarczać organizacjom i klientom aplikacje i rozwiązania mobilne niezbędne do odniesienia sukcesu”.
Christoffer Malm, dyrektor zespołu Connectivity Room

Inne historie

Zapoznaj się z wiedzą SKF, która sprawdza się w innych branżach i segmentach gospodarki.