Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zalecenia dotyczące śrub mocujących

W typowych zastosowaniach można stosować śruby z łbem sześciokątnym klasy 8.8 zgodne z wymaganiami normy ISO 4014:2011 wraz z podkładkami zgodnymi z wymaganiami normy ISO 7089:2000 lub 7090:2000. Oprawy SKF wytrzymują obciążenia wynikające z dokręcania śrub mocujących momentami o wartościach zalecanych przez producentów śrub (→ tablica produktowa). Wartości te obowiązują w odniesieniu do gwintów naoliwionych, lecz niepoddanych żadnej innej obróbce powierzchni.

Jeżeli przewiduje się poddawanie łożyskowania wysokim obciążeniom promieniowym, konieczne może być użycie śrub o większej wytrzymałości, klasy 10.9.
SKF nie może zagwarantować, że dokręcenie zalecanym momentem zapewni wystarczające zamocowanie. Należy dopilnować, żeby śruby mocujące, kołki ustalające lub ograniczniki oraz obrzeże lub pierścień prowadzący były wystarczająco wytrzymałe do przenoszenia wszystkich występujących obciążeń.
SKF logo