Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla opraw

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla opraw FNL.

Basic bearing designation system

Przykłady

FNL 505 A
gdzieFNL =
505 =
A =

Dostępne opcje

Seria
FNLOprawa kołnierzowa


Wskazanie rozmiaru
5(00)Oprawa do łożysk montowanych na tulei wciąganej,
należących do ciągu średnic 2
..(00)

Kod rozmiaru łożyska, (00) × 5 = średnica otworu łożyska [mm]


Przyrostki1)
AOprawa na zakończenie wału, z pokrywą zamykającą
BOprawa na wał przelotowy
POprawa z obrobionym wybraniem na pierścień prowadzący
VOprawa z otworem wylotowym smaru w pokrywie
  1. 1)Gdy w skład oznaczenia wchodzi szereg przyrostków, występują one w kolejności zgodnej z przedstawioną powyżej.
SKF logo