Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla podkładek dystansowych

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla podkładek dystansowych do opraw FNL.

Basic bearing designation system

Przykłady

ZW 42 × 52
gdzieZW =
42 × 52 =

Dostępne opcje

Test Designation 1
Seria
ZW
Podkładki dystansowe do opraw łożyskowych SKF

Test Designation 2
Wskazanie rozmiaru
Średnica otworu i średnica zewnętrzna podkładki dystansowej [mm]
SKF logo