Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany opraw

Oprócz standardowej konstrukcji opraw FNL dostępne są pewne ich odmiany konstrukcyjne. Dostępne są wykonania z wybraniami centrującymi oraz otworami wylotowymi smaru.

Wybrania centrujące

Oprawy FNL są dostępne w wykonaniu z obrobionym wybraniem, które może służyć do centrowania oprawy na występie oporowym. W takim układzie śruby mocujące nie są poddawane działaniu sił ścinających (poprzecznych). Występ oporowy można uzyskać przez odpowiednie obrobienie ścianki albo przez przymocowanie do niej pierścienia prowadzącego. 

Oprawy FNL z obrobionym wybraniem, dostarczane na życzenie, mają w oznaczeniu przyrostek P; na przykład FNL 511 BP. Wymiary wybrania oraz występu oporowego lub pierścienia prowadzącego podano w tabeli 1.

Otwór wylotowy smaru

Oprawy kołnierzowe FNL mogą być dostarczane w wersji z otworem wylotowym smaru w pokrywie (ilustr. 1). Ta wersja oprawy, dostępna na życzenie, ma w oznaczeniu przyrostek V; na przykład: FNL 511 AV.
SKF logo