Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Oprawy FNL należy montować w prawidłowy sposób: za pomocą odpowiednich narzędzi oraz nowoczesnymi metodami montażu mechanicznego. Ponadto wszystkie powiązane elementy muszą spełniać określone wymagania podstawowe (→ Wymagania dotyczące powierzchni podparcia na wale i w oprawie).

Instrukcje dotyczące montażu są dołączone do każdej oprawy. Informacje na temat montażu łożysk tocznych znaleźć można w publikacji "SKF Poradnik Obsługi Technicznej Łożysk" oraz na stronie internetowej skf.com/mount.

Wymagania dotyczące momentu dokręcenia

Śruby pokrywy i śruby mocujące powinny być dokręcone momentami o wartościach podanych w tablicy produktowej.
SKF logo