Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Wymagania dotyczące wału

Miejsce osadzenia łożyska na wale powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi tolerancji nakładanymi przez dane łożysko (podręcznik SKF Łożyska toczne w maszynach papierniczych), odpowiadającymi z reguły klasie tolerancji IT9. Zaleca się stosowanie klasy tolerancji walcowatości IT5/2 oraz tolerancji stożkowatości IT7/2.
SKF logo