Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Sposoby uszczelniania

Tabela 1 zawiera przegląd cech poszczególnych sposobów uszczelniania opraw SKF do maszyn papierniczych oraz ich przydatności do różnych zastosowań. Zamieszczone tam informacje należy traktować jedynie jako wytyczne; nie mogą one zastąpić testów uszczelnienia w określonej aplikacji.
Oprawy SBFN (ilustr. 1) i SBPN (ilustr. 2) wyposaża się z uszczelnienia labiryntowe, scalone z poszczególnymi pokrywami osiowymi. Przykręcony do wału pierścień labiryntowy tworzy labirynt osiowy z pokrywą osiową oprawy. W wałach wykorzystywanych z oprawami SBFN wymagane są wykonane metodą obróbki skrawaniem rowki spełniające funkcję odrzutników oleju. Do opraw montowanych na zakończeniu wału dostępne są pokrywy zamykające.
Oprawy SDM wyposaża się w uszczelnienia typu szczelinowego i dzielone pierścienie odrzutnikowe do oleju (ilustr. 3). Uszczelnienia są scalone z pokrywami osiowymi. Pierścień odrzutnikowy ma budową dzieloną i montuje się go bezpośrednio na wale. Położenie tego pierścienia w kierunku osiowym ustala się poprzez dokręcenie śruby pierścienia w nagwintowanym otworze w wale.
SKF logo