Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Materiał oprawy

Oprawy SKF do maszyn papierniczych są wykonywane z żeliwa szarego.

Powłoka malarska i ochrona przed korozją

Oprawy SBFN, SBPN i SDM pokrywa się niebieską (RAL 5007) powłoką malarską z zastosowaniem emulsyjnej farby alkidowej lub akrylowej. Powłoka ta chroni oprawę zgodnie z wymaganiami normy ISO 12944-2:1998 dla kategorii korozyjności C2. Oprawy można przemalowywać z zastosowaniem większości jedno- i dwuskładnikowych farb emulsyjnych i rozpuszczalnikowych. Oprawy mogą być także dostarczane z powłoką malarską wykonaną według specyfikacji klienta (→ Odmiany opraw).
Powierzchnie bez powłoki malarskiej są pokryte bezrozpuszczalnikowym środkiem przeciwkorozyjnym.
SKF logo