Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Wymagania dotyczące wału

Jeśli pierścień labiryntowy zostaje zamontowany na takiej samej średnicy wału jak łożysko, miejsce jego osadzenia powinno być zgodne z tolerancjami wymaganymi w odniesieniu do łożyska.
  • Oprawy bez przyrostka w oznaczeniu
    Zalecana klasa tolerancji wału to h9 .
  • Oprawy z przyrostkiem C w oznaczeniu
    Zalecana klasa tolerancji wału to h6(zarówno pod tuleją wciąganą, jak i pod pierścieniami labiryntowymi).
  • Oprawy z przyrostkiem E w oznaczeniu
    Klasa tolerancji wału zalecana dla łożysk o średnicach otworu do 140 mm to p6, zaś dla większych łożysk – r6. Klasa tolerancji wału dla powierzchni pod zewnętrznym uszczelnieniem labiryntowym to h6.
  • Oprawy z przyrostkiem G w oznaczeniu
    Klasa tolerancji wału zalecana dla łożysk o średnicach otworu do 140 mm to p6, zaś dla większych łożysk – r6. W przypadku montażu pierścienia labiryntowego na osobnym miejscu osadzenia, zalecana klasa tolerancji wału to h6.
SKF logo