Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Typowe zestawienia wału z łożyskiem

Oprawy stojące SBD są odpowiednie do różnych zestawień wału z łożyskiem:
  • Wał gładki z łożyskiem zamontowanym na tulei wciąganej – brak przyrostka w oznaczeniu (ilustr. 1)
  • Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na tulei wciąganej – przyrostek C w oznaczeniu (ilustr. 2)
  • Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na walcowej powierzchni osadzenia – przyrostek E w oznaczeniu (ilustr. 3)
  • Wał wielostopniowy z łożyskiem zamontowanym na walcowej powierzchni osadzenia (ilustr. 4)
Oprawy naciągowe THD są dostępne w wersjach odpowiednich do łożysk montowanych na tulei wciąganej na wale gładkim (ilustr. 5).
Płyty oporowe służące do unieruchomienia łożyska na walcowej powierzchni osadzenia na końcu wału (ilustr. 6) nie są dostarczane przez SKF. Odpowiednie wymiary płyt oporowych podano w tablicach produktowych:
Korpusy opraw SBD i THD są dostarczane z różnymi pokrywami osiowymi, odpowiednimi do następujących konfiguracji wału:
  • oprawa na zakończenie wału – przyrostek A w oznaczeniu
  • oprawa na wał przelotowy – przyrostek B w oznaczeniu
  • oprawa do łożyska ustalającego – przyrostek F w oznaczeniu
  • oprawa do łożyska swobodnego – przyrostek L w oznaczeniu
Przy składaniu zamówień poszczególne przyrostki należy łączyć (→ Informacje na temat zamawiania ).
SKF logo