Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany opraw

Następujące odmiany konstrukcyjne opraw są dostarczane na specjalne zamówienie:
  • Oprawy SBD oraz THD do łożysk toroidalnych CARB
  • Oprawy SBD do łożysk montowanych na tulei wciskanej
  • Oprawy z uszczelnieniami takonitowymi do pracy w wymagających warunkach
  • Oprawy wykonane ze staliwa (oznaczenia serii odpowiednio SBDS i THDS)
  • Oprawy wykonane z żeliwa szarego (oznaczenia serii odpowiednio SBDC i THDC)
Aby uzyskać więcej informacji na temat tych odmian konstrukcyjnych, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo