Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Niedzielone oprawy stojące i oprawy naciągowe serii SBD i THD

Oprawy stojące SBD i oprawy naciągowe THD są oprawami niedzielonymi przeznaczonymi do przenoszenia wysokich obciążeń działających w różnych kierunkach. Rodzaje przenoszonych przez nie obciążeń występują zwykle w przenośnikach, obrotnikach rolkowych i kruszarkach. W połączeniu z łożyskami SKF Explorer oprawy SBD oraz THD pozwalają na konstruowanie wysoce niezawodnych łożyskowań. W przenośnikach często stosuje się razem oprawy SBD i THD.
Typy łożysk
  • Łożyska baryłkowe
  • Łożyska toroidalne CARB (opcjonalnie)

Serie wymiarowe łożysk

  • 22, 30, 31, 32

Zakres średnic wału

  • od 60 do 420 mm (SBD)
  • od 50 do 400 mm (THD)

Typowe zestawienia wału z łożyskiem

  • Wał gładki z łożyskiem zamontowanym na tulei wciąganej (SBD i THD)
  • Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na tulei wciąganej (SBD)
  • Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na walcowej powierzchni osadzenia (SBD)
  • Wał wielostopniowy z łożyskiem zamontowanym na walcowej powierzchni osadzenia (SBD)

Uszczelnienia

  • Labiryntowe
  • Do pracy w wymagających warunkach (opcjonalnie)

Smarowanie

  • Smar plastyczny

Materiały

  • Żeliwo sferoidalne
  • Staliwo (opcjonalnie)
  • Żeliwo szare (opcjonalnie)

Montaż

  • Montaż czterema śrubami (SBD)

Zgodność z wymogami norm

  • Nieznormalizowane
SKF logo