Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Informacje na temat zamawiania

Oprawy stojące SBD i oprawy naciągowe THD są dostarczane w komplecie z odpowiednimi pokrywami i pierścieniami labiryntowymi, a w razie potrzeby także pierścieniami pośrednimi. Płyty oporowe służące do unieruchomienia łożyska na walcowej powierzchni osadzenia na końcu wału nie są dostarczane z oprawami. Łożyska oraz tuleje wciągane należy zamawiać osobno.

Przykładowe zamówienie

Do dwóch łożysk baryłkowych 22213 EK montowanych na tulejach wciąganych potrzebne są dwie oprawy stojące SBD. W jednej oprawie zabudowane zostanie łożysko swobodne zamontowane na końcu wału. Druga oprawa jest przeznaczona do łożyska ustalającego i do wału przelotowego.
Należy zatem zamówić następujące pozycje:
  • 1 oprawa SBDD 2213 AL
  • 1 oprawa SBDD 2213 BF
SKF logo