Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Cechy i zalety

Dla standardowych opraw stojących SBD i opraw naciągowych THD wspólne są niektóre z opisanych poniżej cech:

Sztywna oprawa

Oprawy niedzielone cechują się dużą sztywnością i mogą przenosić wysokie obciążenia promieniowe we wszystkich kierunkach.

Niewielka szerokość

Oprawy stojące SBD i oprawy naciągowe THD są wąskie, dzięki czemu sprawdzają się tam, gdzie dostępna jest ograniczona ilość miejsca (ilustr. 1).

Obrobione zakończenia podstawy

Zakończenia podstawy opraw SBD są obrobione skrawaniem dla ułatwienia ustawiania współosiowości oraz dla zapewnienia dobrego styku z ogranicznikami, wykorzystywanymi ewentualnie do przenoszenia obciążeń działających równolegle do powierzchni podparcia (ilustr. 2).

Śruby oczkowe

Z wyjątkiem opraw najmniejszych rozmiarów (SBD 2213), wszystkie oprawy stojące SBD mają śrubę oczkową, która umożliwia łatwe i bezpieczne przenoszenie.
SKF logo