Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Monitorowanie stanu

W oprawach stojących SAF i SAW przewidziano odpowiednie miejsca na czujniki do monitorowania stanu. Oprawy te mają płaskie obszary, na których umieszczać można czujniki przeznaczone do różnych urządzeń monitorujących stan (ilustr. 1).
Pozycja 1 stanowi punkt pomiarowy prostopadły do wału i powinna być wykorzystywana w przypadku podwieszenia oprawy za powierzchnię jej podparcia albo oddziaływania obciążeń w kierunku przeciwnym do powierzchni podparcia.
Pozycja 2 stanowi punkt pomiarowy równoległy do wału i powinna być wykorzystywana w przypadku oddziaływania obciążeń w kierunku powierzchni podparcia.
Obie te pozycje – zarówno 1, jak i 2 – spełniają wymagania normy ISO 10816-1:1995.
Pozycja 3 stanowi punkt pomiarowy nachylony względem osi wału o kąt w przybliżeniu 20° do 45°.
W pokrywie górnej opraw SAF i SAW odlane są wgłębienia wskazujące położenia montażu czujników do monitorowania stanu zapewniającego maksymalną miarodajność ich odczytów.
SKF logo