Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Pozycje łożysk ustalającego i swobodnego

Oprawy SAF i SAW mogą być stosowane zarówno do łożyska ustalającego, jak i swobodnego.
Oprawy te standardowo obrabia się pod kątem łożysk montowanych jako łożyska swobodne. Łożyska montowane jako łożyska ustalające oraz łożyska toroidalne CARB należy zabezpieczać w oprawie za pomocą jednego albo dwóch pierścieni ustalających. Odpowiednie pierścienie ustalające podano w niżej wymienionych tablicach produktowych:
SKF logo