Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Oznaczenia

Oznaczenie każdej oprawy SKF oraz powiązanych elementów jest skonstruowane w myśl systemu, zgodnie z którym składa się z oznaczenia podstawowego oraz ewentualnych elementów dodatkowych: jednego lub więcej przedrostków i/lub przyrostków.
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla opraw SAF i SAW.

SAF 22634 TAgdzieSAF =
22634 =
TA =

Dostępne opcje

Przedrostek – Otwory pod śruby
FPodstawa mocowana czterema śrubami (oprawy SAF)

Seria
SStandardowa oprawa stojąca
AWymiary calowe
F
Uszczelnienie labiryntowe
W
Szerokie miejsce osadzenia łożyska
B
Oprawa stojąca z łożyskiem uszczelnionym

Materiał
Żeliwo (standardowo)
DŻeliwo sferoidalne
SStaliwo


Wskazanie rozmiaru
13(00)Zestawy z łożyskami kulkowymi wahliwymi z otworem walcowym
należącymi do ciągu średnic 3
15(00)Zestawy z łożyskami kulkowymi wahliwymi montowanymi na tulei wciąganej
należącymi do ciągu średnic 2
16(00)Zestawy z łożyskami kulkowymi wahliwymi montowanymi na tulei wciąganej
należącymi do ciągu średnic 3
222(00)Zestawy z łożyskami baryłkowymi z otworem walcowym
należącymi do ciągu średnic 2
223(00)Zestawy z łożyskami baryłkowymi z otworem walcowym
należącymi do ciągu średnic 3
225(00)Zestawy z łożyskami baryłkowymi montowanymi na tulei wciąganej
należącymi do ciągu średnic 2
226(00)Zestawy z łożyskami baryłkowymi montowanymi na tulei wciąganej
należącymi do ciągu średnic 3
230(00)Zestawy z łożyskami baryłkowymi montowanymi na tulei wciąganej
należącymi do ciągu średnic 0
232(00)Zestawy z łożyskami baryłkowymi z otworem walcowym
należącymi do ciągu średnic 2
235(00)Zestawy z łożyskami baryłkowymi montowanymi na tulei wciąganej
należącymi do ciągu średnic 2
C22(00)Zestawy z łożyskami toroidalnymi CARB z otworem
walcowym należącymi do ciągu średnic 2
C23(00)Zestawy z łożyskami toroidalnymi CARB z otworem
walcowym należącymi do ciągu średnic 3
C25(00)Zestawy z łożyskami toroidalnymi CARB montowanymi
na tulei wciąganej należącymi do ciągu średnic 2
C26(00)Zestawy z łożyskami toroidalnymi CARB montowanymi
na tulei wciąganej należącymi do ciągu średnic 3
C30(00)Zestawy KA z łożyskami toroidalnymi CARB montowanymi
na tulei wciąganej należącymi do ciągu średnic 0
..(00)

Kod rozmiaru łożyska, (00) × 5 = średnica otworu łożyska [mm]


Przyrostki1)
TUszczelnienie takonitowe z elementem stykowym
TVUszczelnienie takonitowe z pierścieniem typu V
TA lub TVAUszczelnienie takonitowe ze smarowniczką z łbem
TB lub TVBUszczelnienie takonitowe ze smarowniczką z dużym łbem
TLCUszczelnienie PosiTrac Plus
YJeden koniec zamknięty (tzn. pokrywa zamykająca w zestawie)
-11Podstawa mocowana czterema śrubami (tylko oprawy SAFS ze staliwa)
/VZ...Specjalna cecha / modyfikacja
  1. 1)Gdy w skład oznaczenia wchodzi szereg przyrostków, występują one w kolejności zgodnej z przedstawioną powyżej.
SKF logo