Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprawy stojące dzielone serii SAF i SAW (o wymiarach calowych)

Oprawy stojące dzielone SAF i SAW należą do powszechnie stosowanych opraw łożyskowych SKF o wymiarach calowych. Zaprojektowano je tak, aby stanowiły wybór preferowany ze względu na konstrukcję, jakość i cenę.

Oprawy SAF i SAW ograniczają potrzeby w zakresie obsługi i pozwalają w pełni wykorzystywać trwałość eksploatacyjną zabudowywanych w nich łożysk. Dostępne w różnych odmianach i z uszczelnieniami o różnych konstrukcjach, praktycznie eliminują zapotrzebowanie na oprawy specjalne i umożliwiają konstruowanie łożyskowań niewysokim kosztem.
Typy łożysk
  • Łożyska baryłkowe (SAF i SAW)
  • Łożyska kulkowe wahliwe (SAF)
  • Łożyska toroidalne CARB (SAF)

Serie wymiarowe łożysk

  • 12, 13, 22, 23, 30 (SAF)
  • 22, 32 (SAW)

Zakres średnic wału

  • od 1 3/16 do 10 1/2 in (SAF)
  • od 3 3/16 do 7 15/16 in (SAW)

Typowe zestawienia wału z łożyskiem

  • Wał gładki z łożyskiem zamontowanym na tulei wciąganej
  • Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na walcowej powierzchni osadzenia

Uszczelnienia

  • Labiryntowe
  • Stykowe
  • Do pracy w wymagających warunkach

Smarowanie

  • Smar plastyczny
  • Olej

Materiały

  • Żeliwo szare
  • Staliwo
  • Żeliwo sferoidalne

Montaż

  • Montaż dwoma śrubami
  • Montaż czterema śrubami

Split pillow block housings, inch dimensions

SKF logo