Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Informacje na temat zamawiania

Oprawy stojące SAF i SAW dostarcza się standardowo w postaci kompletnych zestawów, obejmujących oprócz oprawy uszczelnienia, łożysko, tuleję wciąganą (albo nakrętkę i podkładkę) i standardowy pierścień ustalający. Kompletne oprawy stojące identyfikują oznaczenia podane w niżej wymienionych tablicach produktowych:
Wymagane opcjonalne cechy można wskazywać za pomocą przedrostka i przyrostków. W przypadku kilku przyrostków należy uszeregować je alfabetycznie.
Wszystkie części opraw stojących można także zamawiać osobno. Oznaczenia poszczególnych części podano w tablicach produktowych.
Elementy opcjonalne wyszczególniono w tablicach produktowych oraz w tabeli 1.

Przykładowe zamówienie

Konieczne jest podparcie wału o średnicy 4 3/16 cala za pomocą dwóch opraw SAF z łożyskami baryłkowymi 22224 EK na tulejach wciąganych. Jedno z łożysk musi zostać zamontowane na końcu wału jako łożysko swobodne, a drugie na wale przelotowym jako łożysko ustalające. Oprawy te trzeba uszczelnić przy pomocy uszczelnień PosiTrac Plus.

Należy zatem zamówić następujące pozycje: 

  • 1 zestaw oprawy stojącej SAF 22524 TLCY
  • 1 zestaw oprawy stojącej SAF 22524 TLC

W rezultacie dostawa obejmie:

  • 2 oprawy SAF 524
  • 2 łożyska baryłkowe 22224 EK
  • 2 tuleje wciągane z nakrętkami łożyskowymi SNW 24×4.3/16
  • 2 pierścienie ustalające SR 24-20
  • 4 pierścienie labiryntowe LOR 113 z pierścieniami uszczelniającymi o przekroju okrągłym
  • 3 elementy stykowe B-10724-113
  • 1 pokrywę zamykającą EPR 14
SKF logo