Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcja standardowa opraw

Oprawy SAF i SAW są oprawami stojącymi dzielonymi – składają się z pokrywy górnej i podstawy. Oprawy SAF mają odlane w podstawie dwa lub cztery otwory pod śruby mocujące. Oprawy SAW mają cztery odlane otwory.
Oprawy SAF występują w dwóch odmianach konstrukcyjnych, zależnie od serii. Pod względem wymiarów te odmiany konstrukcyjne opraw nie różnią się. Oprawy SAF w seriach 2(00) i 5(00) mają budowę typu M5 (ilustr. 1), zaś w seriach 3(00) i 6(00) – typu A (ilustr. 2).
Oprawy SAF i SAW (ilustr. 3) mają identyczne wymiary zewnętrzne, od czego wyjątek stanowi tylko szerokość kilku rozmiarów opraw SAW – te są szersze, dzięki czemu można w nich zabudować szersze łożyska serii 32 lub umożliwiać większe przemieszczanie osiowe łożysk serii 22.
SKF logo