Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Stosowanie łożysk uszczelnionych

Zastosowanie łożysk uszczelnionych w oprawach z uszczelnieniami standardowymi stanowi korzystne rozwiązanie do pracy w silnie zanieczyszczonym środowisku. Uszczelnione łożysko w połączeniu z uszczelnieniem oprawy i smarem plastycznym zapewnia trzy stopnie ochrony (→ Rozwiązanie SKF typu „trzy bariery”).
Oprawy SAF do uszczelnionych łożysk baryłkowych identyfikuje oznaczenie SAF 5(00) W. Kompletne zespoły z oprawą stojącą identyfikuje oznaczenie SAF B225(00). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
W przypadku zastosowania uszczelnienia takonitowego do pracy w wymagających warunkach, łożysko uszczelnione nie polepsza skuteczności uszczelnienia w toku eksploatacji, niemniej wnętrze łożyska jest zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w trakcie montażu.
SKF logo