Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Monitorowanie stanu

Wszystkie oprawy stojące SDAF pozwalają na monitorowanie stanu w toku eksploatacji. Na ich pokrywie górnej oraz powierzchniach bocznych i czołowych przewidziano miejsca na zainstalowanie czujników odpowiednich do różnych urządzeń monitorujących stan.
Aby uzyskać więcej informacji na temat monitorowania stanu oraz oferowanych przez SKF systemów i przyrządów pomiarowych, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo