Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Pozycje łożysk ustalającego i swobodnego

Wszystkie oprawy SDAF mogą być stosowane do łożyska zarówno ustalającego, jak i swobodnego.
Oprawy te standardowo obrabia się pod kątem łożysk montowanych jako łożyska swobodne. Łożyska montowane jako łożyska ustalające oraz łożyska toroidalne CARB należy zabezpieczać w oprawie za pomocą pierścieni ustalających.
Odpowiednie pierścienie ustalające są dostarczane razem z mniejszymi oprawami SDAF. W przypadku opraw SDAF z asortymentu rozszerzonego pierścienie ustalające trzeba zamawiać osobno.
SKF logo