Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Oznaczenia

Oznaczenie każdej oprawy SKF oraz powiązanych elementów jest skonstruowane w myśl systemu, zgodnie z którym składa się z oznaczenia podstawowego oraz ewentualnych elementów dodatkowych: jednego lub więcej przedrostków i/lub przyrostków.
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla opraw SDAF oraz standardowych opraw SDAF z asortymentu rozszerzonego.

Przykład

SDAF 22634 TA
gdzieSDAF =
22634 =
TA =

Dostępne opcje

Seria
SStandardowa oprawa stojąca
DSeria do pracy w wymagających warunkach
AWymiary calowe
FUszczelnienie labiryntowe

Materiał
_
Żeliwo (standardowo)
DŻeliwo sferoidalne
SStaliwo

Wskazanie rozmiaru
222(00)Zestawy z łożyskami baryłkowymi z otworem walcowym
należącymi do ciągu średnic 2
223(00)Zestawy z łożyskami baryłkowymi z otworem walcowym
należącymi do ciągu średnic 3
225(00)Zestawy z łożyskami baryłkowymi montowanymi na tulei
wciąganej należącymi do ciągu średnic 2
226(00)Zestawy z łożyskami baryłkowymi montowanymi na tulei
wciąganej należącymi do ciągu średnic 3
230(00)Zestawy z łożyskami baryłkowymi z otworem walcowym
należącymi do ciągu średnic 0
230(00) KAZestawy z łożyskami baryłkowymi montowanymi na tulei
wciąganej należącymi do ciągu średnic 0
231(00)Zestawy z łożyskami baryłkowymi z otworem walcowym
należącymi do ciągu średnic 1
231(00) KAZestawy z łożyskami baryłkowymi montowanymi na tulei
wciąganej należącymi do ciągu średnic 1
232(00)Zestawy z łożyskami baryłkowymi z otworem walcowym
należącymi do ciągu średnic 2
232(00) KAZestawy z łożyskami baryłkowymi montowanymi na tulei
wciąganej należącymi do ciągu średnic 2
..20 do 96Kod rozmiaru, powiązany z wielkością otworu łożyska
../500 do /530Kod rozmiaru, powiązany z wielkością otworu łożyska

Przyrostki1)
TUszczelnienie takonitowe z uszczelnieniem stykowym albo przykręcane śrubami uszczelnienia takonitowe
TVUszczelnienie takonitowe z pierścieniem typu V
TA lub TVAUszczelnienie takonitowe ze smarowniczką z łbem
TB lub TVBUszczelnienie takonitowe ze smarowniczką z dużym łbem
YJeden koniec zamknięty (tzn. pokrywa zamykająca w zestawie)
/VZ...Specjalna cecha / modyfikacja
  1. 1)Gdy w skład oznaczenia wchodzi szereg przyrostków, występują one w kolejności zgodnej z przedstawioną powyżej.
SKF logo