Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany opraw oraz modyfikowanie opraw do potrzeb klienta

Oprawy SDAF oraz oprawy SDAF z asortymentu rozszerzonego są dostępne w różnych odmianach konstrukcyjnych. Każda z odmian została indywidualnie zaprojektowana, pod kątem wymogów określonego zastosowania. Modyfikacja konstrukcji może obejmować następujące elementy:

  • otwory pod śruby wywiercone w podstawie
  • podstawa lita
  • specjalna obróbka maszynowa na potrzeby smarowania
  • specjalna tolerancja otworu oprawy
  • uszczelnienia specjalne
  • frezowane zakończenia podstawy
  • specjalna obróbka maszynowa na potrzeby systemów monitorowania stanu
Ze względu na wysoce zindywidualizowaną naturę opraw SDAF z asortymentu rozszerzonego, serwis techniczny SKF do spraw zastosowań współpracuje z klientem przy tworzeniu specyfikacji i projektowaniu każdej oprawy. Takie elastyczne podejście stwarza wiele opcji na potrzeby określonych zastosowań, czego celem jest uzyskanie w każdym przypadku rozwiązania bezpiecznego, niezawodnego i ekonomicznego. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
Oprawy SDAF z asortymentu rozszerzonego wykonuje się na zamówienie, z uwzględnieniem wszelkich ewentualnie potrzebnych cech specjalnych.

Materiał oprawy

Na potrzeby zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości, wszystkie oprawy SDAF są dostępne także w wersjach wykonanych z następujących materiałów:

  • żeliwo sferoidalne gatunku 65-45-12 według normy ASTM A536
  • żeliwo sferoidalne gatunku 80-60-03 według normy ASTM A536
  • staliwo gatunku U-60-30 według normy ASTM A27
SKF logo