Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Informacje na temat zamawiania

Oprawy stojące SDAF są dostępne w postaci kompletnych zestawów, obejmujących oprócz oprawy uszczelnienia, łożysko (i tuleję wciąganą), element zabezpieczający i standardowy pierścień ustalający. Kompletny zestaw oprawy stojącej identyfikuje oznaczenie wskazane w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk z otworem walcowym. Wymagane opcjonalne cechy można wskazywać za pomocą przedrostka i przyrostków. W przypadku kilku przyrostków należy uszeregować je alfabetycznie.
Oprawy stojące SDAF z asortymentu rozszerzonego są zwykle sprzedawane jako sama oprawa, tylko z uszczelnieniami labiryntowymi. Dostępne są przy tym kompletne zestawy, obejmujące oprawę, uszczelnienia, łożysko, zespół elementu łączącego albo element zabezpieczający oraz pierścień ustalający.
Wszystkie części opraw stojących można także zamawiać jako pojedyncze elementy. Oznaczenia do zamówień na poszczególne części wyszczególniono w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk z otworem walcowym.

Przykładowe zamówienie

Konieczne jest podparcie wału o średnicy 4 3/16 cala za pomocą dwóch opraw stojących SDAF z łożyskami baryłkowymi 22224 EK na tulejach wciąganych. Jedno z łożysk musi zostać zamontowane na końcu wału jako łożysko swobodne, a drugie na wale przelotowym jako łożysko ustalające. Oprawy te trzeba uszczelnić przy pomocy uszczelnień PosiTrac Plus.

Należy zatem zamówić następujące pozycje: 

  • 1 zestaw oprawy stojącej SDAF 22524 TLCY
  • 1 zestaw oprawy stojącej SDAF 22524 TLC 

W rezultacie dostawa obejmie:

  • 2 oprawy SDAF 524
  • 2 łożyska baryłkowe 22224 EK
  • 2 tuleje wciągane z nakrętkami łożyskowymi SNW 24×4.3/16
  • 2 pierścienie ustalające SR 24-20
  • 3 pierścienie labiryntowe LOR 113 z pierścieniami uszczelniającymi o przekroju okrągłym
  • 3 elementy stykowe B-10724-113
  • 1 pokrywę zamykającą EPR 14
SKF logo