Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia specjalne

Oprócz uszczelnień z asortymentu standardowego, do opraw SDAF dostępne są – na specjalne zamówienie – uszczelnienia stykowe przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach oraz uszczelnienia wysokoobrotowe.

Uszczelnienia do wysokich temperatur

Uszczelnienia stykowe do pracy w wysokich temperaturach (noszące oznaczenie LORP) składają się z politetrafluoroetylenowego (PTFE) pierścienia labiryntowego z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym (o-ringiem) z kauczuku fluorowego (FKM) oraz elementu stykowego z PTFE. Element stykowy z PTFE jest dostępny osobno (nosi oznaczenie B-10785).
Uszczelnienia do wysokich temperatur tolerują temperatury pracy dochodzące do +400°F. Pozwalają one na osiąganie prędkości granicznych dla łożysk.

Uszczelnienia wysokoobrotowe

Uszczelnienia stykowe wysokoobrotowe składają się z aluminiowego pierścienia labiryntowego z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym (o-ringiem, noszącym oznaczenie LOR) z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) oraz elementu stykowego z politetrafluoroetylenu (PTFE, oznaczenie B-10785). Elementy stykowe z PTFE pozwalają na osiąganie prędkości granicznych dla łożysk.
SKF logo